Menu Hľadať

Plynové vzpery - nastaviteľné

Na sklade

These Gas Springs with Adjustable Force are a form of gas spring that allows the user to alter the force exerted by the gas spring after it has been installed. This is accomplished by varying the pressure of the gas inside the spring. When employed, theoretical forces are frequently discovered to be wrong because factors such as hinge friction and apparent speed of action influence computations. It can be modified to match individual preferences and adjusted while in use, saving you both time and effort.

When the gas springs are delivered, they are charged to their maximum force. It is simple to install and remove with the included equipment, and gas may be progressively released through the valve at the end of the tube to provide the force required for your application. Once confirmed, we can measure the force and offer fixed force gas springs to your specifications. Used in various industries, including automobile, furniture, medical equipment, and industrial machinery.

  • Colour: Black


Skupina SR: SR5487

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
53 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výsuvná dĺžka Priemer tyče Materiál Dĺžka zdvihu Maximálna sila Kúpiť
67,7983 € - 94,4463 € Požiadajte o dodací termin tu
85,1592 € - 118,5983 € Požiadajte o dodací termin tu
125,8773 € - 177,8207 € Požiadajte o dodací termin tu
175,757 € - 209,5724 € Požiadajte o dodací termin tu
197,8451 € - 235,8997 € Požiadajte o dodací termin tu
399,274 € - 399,274 € Požiadajte o dodací termin tu
148,3559 € - 148,3559 € Požiadajte o dodací termin tu
166,6233 € - 166,6233 € Požiadajte o dodací termin tu
456,5024 € - 456,5024 € Požiadajte o dodací termin tu
71,1311 € - 110,9567 € 1 Na sklade
78,1591 € - 121,9449 € Požiadajte o dodací termin tu
63,9915 € - 89,1335 € Požiadajte o dodací termin tu
64,3819 € - 89,6634 € Požiadajte o dodací termin tu
79,6791 € - 110,9985 € Požiadajte o dodací termin tu
114,6241 € - 159,6649 € Požiadajte o dodací termin tu
134,2022 € - 185,8109 € Požiadajte o dodací termin tu
178,0438 € - 212,2916 € Požiadajte o dodací termin tu
357,2452 € - 357,2452 € Požiadajte o dodací termin tu
716,0381 € - 716,0381 € Požiadajte o dodací termin tu
81,2408 € - 113,1599 € Požiadajte o dodací termin tu
  • z/zo 3
Nastaviteľná plynová vzpera 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10202890

Cenové rozpätie
94,4463 € - 67,7983 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Príslušenstvo je súčasťou
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Povrchová úprava tela
    Práškované epoxidom
Nastaviteľná plynová vzpera 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

10202937

Cenové rozpätie
118,5983 € - 85,1592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Farba
    Čierna
  • Príslušenstvo je súčasťou
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Povrchová úprava tela
    Práškované epoxidom
Nastaviteľná plynová vzpera 500.0 mm 1080.0 mm 2500.0 N

10202975

Cenové rozpätie
177,8207 € - 125,8773 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Farba
    Čierna
  • Príslušenstvo je súčasťou
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Povrchová úprava tela
    Práškované epoxidom
Nastaviteľná plynová vzpera 200.0 mm 440.0 mm 400.0 N

10203118

Cenové rozpätie
209,5724 € - 175,757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Farba
    Čierna
  • Príslušenstvo je súčasťou
    2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Materiál tyče
    Nehrdzavejúca oceľ 316L
Nastaviteľná plynová vzpera 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10203156

Cenové rozpätie
235,8997 € - 197,8451 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Príslušenstvo je súčasťou
    2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Materiál tyče
    Nehrdzavejúca oceľ 316L
Nastaviteľná plynová vzpera 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

10203194

Cenové rozpätie
399,274 € - 399,274 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Farba
    Čierna
  • Príslušenstvo je súčasťou
    2x Gas Springs;G5 Stainless Steel Ball Joints (1253004);4x J2 Stainless Steel Flat Eyes;Degassing Instructions;Allen Key
  • Povrchová úprava tela
    Práškované epoxidom
Nastaviteľná plynová vzpera 120.0 mm 290.0 mm 650.0 N

10282861

Cenové rozpätie
148,3559 € - 148,3559 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Farba
    Čierna
  • Príslušenstvo je súčasťou
    4x B2 Steel Ball Joints (Fitted);4x E3 Nylon Eyes
  • Materiál tyče
    Oceľ
Nastaviteľná plynová vzpera 100.0 mm 250.0 mm 1200.0 N

10282908

Cenové rozpätie
166,6233 € - 166,6233 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Farba
    Čierna
  • Príslušenstvo je súčasťou
    4x B4 Steel Ball Joints (Fitted);4x Z5 Zinc Eyes
  • Materiál tyče
    Oceľ
Nastaviteľná plynová vzpera 400.0 mm 860.0 mm 2500.0 N

10282946

Cenové rozpätie
456,5024 € - 456,5024 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Farba
    Čierna
  • Príslušenstvo je súčasťou
    4x B6 Ball Joints (Fitted)
  • Materiál tyče
    Oceľ
Plynová pružina s viacerými polohami 200.0 mm 450.0 mm 400.0 N

10202753

Cenové rozpätie
110,9567 € - 71,1311 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Farba
    Čierna
  • Príslušenstvo je súčasťou
    2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
  • Povrchová úprava tela
    Práškované epoxidom
Plynová pružina s viacerými polohami 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10202791

Cenové rozpätie
121,9449 € - 78,1591 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Príslušenstvo je súčasťou
    2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
  • Povrchová úprava tela
    Práškované epoxidom
Nastaviteľná plynová vzpera 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

10202838

Cenové rozpätie
89,1335 € - 63,9915 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Farba
    Čierna
  • Príslušenstvo je súčasťou
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Povrchová úprava tela
    Práškované epoxidom
Nastaviteľná plynová vzpera 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202876

Cenové rozpätie
89,6634 € - 64,3819 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Príslušenstvo je súčasťou
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Povrchová úprava tela
    Práškované epoxidom
Nastaviteľná plynová vzpera 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

10202913

Cenové rozpätie
110,9985 € - 79,6791 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Farba
    Čierna
  • Príslušenstvo je súčasťou
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Povrchová úprava tela
    Práškované epoxidom
Nastaviteľná plynová vzpera 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10202951

Cenové rozpätie
159,6649 € - 114,6241 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Farba
    Čierna
  • Príslušenstvo je súčasťou
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Povrchová úprava tela
    Práškované epoxidom
Nastaviteľná plynová vzpera 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

10203095

Cenové rozpätie
185,8109 € - 134,2022 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Farba
    Čierna
  • Príslušenstvo je súčasťou
    2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Materiál tyče
    Nehrdzavejúca oceľ 316L
Nastaviteľná plynová vzpera 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10203132

Cenové rozpätie
212,2916 € - 178,0438 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Príslušenstvo je súčasťou
    2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Materiál tyče
    Nehrdzavejúca oceľ 316L
Nastaviteľná plynová vzpera 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

10203170

Cenové rozpätie
357,2452 € - 357,2452 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Farba
    Čierna
  • Príslušenstvo je súčasťou
    2x Gas Springs;G5 Stainless Steel Ball Joints (1253204);4x J2 Stainless Steel (1253205) Eyes;Degassing Instructions;Allen Key
  • Materiál tyče
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Nastaviteľná plynová vzpera 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10203217

Cenové rozpätie
716,0381 € - 716,0381 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Farba
    Čierna
  • Príslušenstvo je súčasťou
    2x Gas Springs;G6 Stainless Steel Ball Joints (144565);Degassing Instructions;Allen Key
  • Materiál tyče
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Nastaviteľná plynová vzpera 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

10202920

Cenové rozpätie
113,1599 € - 81,2408 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Farba
    Čierna
  • Príslušenstvo je súčasťou
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Povrchová úprava tela
    Práškované epoxidom