Menu Hľadať

Podložka M52 54.0 96.0 Oceľ

Táto podložka s guľovitým sedlom má mierne konkávny alebo konvexný povrch. Používajú sa s maticami alebo skrutkami na kompenzáciu vychýlenia medzi lícovanými povrchmi, zaisťujú bezpečné spojenie a znižujú poškodenie. Vhodné pre aplikácie s vysokým zaťažením, vyrobené z ocele, ktorá je pevná a odolná.
Nový kód produktu:

20266042

Starý kód produktu:

20266042

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 42,62 €
10 - 29 38,36 €
30 - 74 36,23 €
75 + 31,97 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

42,62 €

1 x 42,62 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre závit M52
d1 tol. H13 54.0
d2 96.0
h1 22.0
h2 9.3
r1 72.0
Nosnosť pri statickom zaťažení max. kN 832.0
S 25400 h3 38.3
Hmotnosť g 620.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás