Menu Hľadať

Podložka M8 8.4 17.0 Oceľ

Táto podložka s guľovitým sedlom má mierne konkávny alebo konvexný povrch. Používajú sa s maticami alebo skrutkami na kompenzáciu vychýlenia medzi lícovanými povrchmi, zaisťujú bezpečné spojenie a znižujú poškodenie. Vhodné pre aplikácie s vysokým zaťažením, vyrobené z ocele, ktorá je pevná a odolná.
Nový kód produktu:

20267223

Starý kód produktu:

20267223

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 1,32 €
10 - 29 1,19 €
30 - 74 1,12 €
75 + 0,99 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

1,32 €

1 x 1,32 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre závit M8
d1 tol. H13 8.4
d2 17.0
h1 3.2
h2 0.6
r1 12.0
Nosnosť pri statickom zaťažení max. kN 17.0
S 25400 h3 5.6
S 25700 h3 7.1
Hmotnosť g 3.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás