Menu Hľadať

Podložka M10 10.5 21.0 Oceľ

Táto podložka s guľovitým sedlom má mierne konkávny alebo konvexný povrch. Používajú sa s maticami alebo skrutkami na kompenzáciu vychýlenia medzi lícovanými povrchmi, zaisťujú bezpečné spojenie a znižujú poškodenie. Vhodné pre aplikácie s vysokým zaťažením, vyrobené z ocele, ktorá je pevná a odolná.
Nový kód produktu:

20267230

Starý kód produktu:

20267230

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 1,80 €
10 - 29 1,62 €
30 - 74 1,53 €
75 + 1,35 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

1,80 €

1 x 1,80 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre závit M10
d1 tol. H13 10.5
d2 21.0
h1 4.0
h2 0.8
r1 15.0
Nosnosť pri statickom zaťažení max. kN 26.0
S 25400 h3 6.5
S 25700 h3 7.3
Hmotnosť g 5.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás