Menu Hľadať

Podložka M14 15.0 28.0 Oceľ

Táto podložka s guľovitým sedlom má mierne konkávny alebo konvexný povrch. Používajú sa s maticami alebo skrutkami na kompenzáciu vychýlenia medzi lícovanými povrchmi, zaisťujú bezpečné spojenie a znižujú poškodenie. Vhodné pre aplikácie s vysokým zaťažením, vyrobené z ocele, ktorá je pevná a odolná.
Nový kód produktu:

20267254

Starý kód produktu:

20267254

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 3,22 €
10 - 29 2,90 €
30 - 74 2,74 €
75 + 2,42 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,22 €

1 x 3,22 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre závit M14
d1 tol. H13 15.0
d2 28.0
h1 5.0
h2 1.4
r1 22.0
Nosnosť pri statickom zaťažení max. kN 53.0
S 25400 h3 8.5
S 25700 h3 9.5
Hmotnosť g 12.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás