Menu Hľadať

Podložka M16 17.0 30.0 Oceľ

Táto podložka s guľovitým sedlom má mierne konkávny alebo konvexný povrch. Používajú sa s maticami alebo skrutkami na kompenzáciu vychýlenia medzi lícovanými povrchmi, zaisťujú bezpečné spojenie a znižujú poškodenie. Vhodné pre aplikácie s vysokým zaťažením, vyrobené z ocele, ktorá je pevná a odolná.
Nový kód produktu:

20267261

Starý kód produktu:

20267261

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 3,52 €
10 - 29 3,17 €
30 - 74 2,99 €
75 + 2,64 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,52 €

1 x 3,52 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre závit M16
d1 tol. H13 17.0
d2 30.0
h1 5.3
h2 1.3
r1 22.0
Nosnosť pri statickom zaťažení max. kN 73.0
S 25400 h3 9.6
S 25700 h3 10.4
Hmotnosť g 13.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás