Menu Hľadať

Podložka M24 25.0 44.0 Oceľ

Táto podložka s guľovitým sedlom má mierne konkávny alebo konvexný povrch. Používajú sa s maticami alebo skrutkami na kompenzáciu vychýlenia medzi lícovanými povrchmi, zaisťujú bezpečné spojenie a znižujú poškodenie. Vhodné pre aplikácie s vysokým zaťažením, vyrobené z ocele, ktorá je pevná a odolná.
Nový kód produktu:

20267285

Starý kód produktu:

20267285

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 8,05 €
10 - 29 7,25 €
30 - 74 6,84 €
75 + 6,04 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

8,05 €

1 x 8,05 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre závit M24
d1 tol. H13 25.0
d2 44.0
h1 8.2
h2 2.4
r1 32.0
Nosnosť pri statickom zaťažení max. kN 168.0
S 25400 h3 15.2
S 25700 h3 15.7
Hmotnosť g 45.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás