Menu Hľadať

Podložka M36 37.0 68.0 Oceľ

Táto podložka s guľovitým sedlom má mierne konkávny alebo konvexný povrch. Používajú sa s maticami alebo skrutkami na kompenzáciu vychýlenia medzi lícovanými povrchmi, zaisťujú bezpečné spojenie a znižujú poškodenie. Vhodné pre aplikácie s vysokým zaťažením, vyrobené z ocele, ktorá je pevná a odolná.
Nový kód produktu:

20267308

Starý kód produktu:

20267308

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 30,50 €
10 - 29 27,45 €
30 - 74 25,93 €
75 + 22,88 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

30,50 €

1 x 30,50 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre závit M36
d1 tol. H13 37.0
d2 68.0
h1 14.0
h2 4.6
r1 50.0
Nosnosť pri statickom zaťažení max. kN 394.0
S 25400 h3 23.5
Hmotnosť g 190.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás