Menu Hľadať

Podložka M42 43.0 78.0 Oceľ

Táto podložka s guľovitým sedlom má mierne konkávny alebo konvexný povrch. Používajú sa s maticami alebo skrutkami na kompenzáciu vychýlenia medzi lícovanými povrchmi, zaisťujú bezpečné spojenie a znižujú poškodenie. Vhodné pre aplikácie s vysokým zaťažením, vyrobené z ocele, ktorá je pevná a odolná.
Nový kód produktu:

20267315

Starý kód produktu:

20267315

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 55,51 €
10 - 29 49,96 €
30 - 74 47,18 €
75 + 41,63 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

55,51 €

1 x 55,51 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre závit M42
d1 tol. H13 43.0
d2 78.0
h1 17.0
h2 6.5
r1 58.0
Nosnosť pri statickom zaťažení max. kN 542.0
S 25400 h3 29.0
Hmotnosť g 310.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás