Menu Hľadať

Podložka M64 66.0 120.0 Oceľ

Táto podložka s guľovitým sedlom má mierne konkávny alebo konvexný povrch. Používajú sa s maticami alebo skrutkami na kompenzáciu vychýlenia medzi lícovanými povrchmi, zaisťujú bezpečné spojenie a znižujú poškodenie. Vhodné pre aplikácie s vysokým zaťažením, vyrobené z ocele, ktorá je pevná a odolná.
Nový kód produktu:

20267346

Starý kód produktu:

20267346

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 81,77 €
10 - 29 73,59 €
30 - 74 69,50 €
75 + 61,33 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

81,77 €

1 x 81,77 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre závit M64
d1 tol. H13 66.0
d2 120.0
h1 27.0
h2 12.0
r1 93.0
Nosnosť pri statickom zaťažení max. kN 1269.0
S 25400 h3 46.6
Hmotnosť g 1220.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás