Náš sortiment podložiek pre montážne spony sa vyrába z polyamidu a dodáva v dvoch rôznych typoch; montážne spony a podložky pre montážne spony. Často sa používajú v kombinácii s lamelovými nitmi, keď má kompatibilný otvor priemer 5,5 mm.
Keď sa montážne spony používajú s lamelovými nitmi, rozsah upevnenia sa zväčší, čo umožňuje použitie celej dĺžky upevnenia nitu. Táto kombinácia je ideálna na spájanie veľmi tenkých aplikácií.
Podložku pre montážne spony možno použiť spolu s montážnou sponou aj lamelovým nitom – výsledkom je väčšia podpora povrchu pre mäkšie materiály a pre väčšie veľkosti otvorov. Táto kombinácia je vhodná pre rotačné aplikácie.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ/prevedenie nitu | Kompatibilný priemer otvoru | Farba | Celková hrúbka | Vonkajší priemer | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0988 € - 0,1379 € | 2000 Na sklade |
Podložka pre montážne spony
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,0935 € - 0,1303 € | 15 Na sklade |
Podložka pre montážne spony
|
0.217 in
5.5 mm
|
Grey
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
0,0935 € - 0,1303 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Podložka pre montážne spony
|
0.217 in
5.5 mm
|
Čierna
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
0,0935 € - 0,1303 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Podložka pre montážne spony
|
0.217 in
5.5 mm
|
Modrá
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
0,0935 € - 0,1303 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Podložka pre montážne spony
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
0,0964 € - 0,1345 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Podložka pre montážne spony
|
0.217 in
5.5 mm
|
Modrá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,0988 € - 0,1379 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Podložka pre montážne spony
|
0.217 in
5.5 mm
|
Grey
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,0988 € - 0,1379 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Podložka pre montážne spony
|
0.217 in
5.5 mm
|
Červená
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,0935 € - 0,1303 € | 400 Na sklade |
Podložka pre montážne spony
|
0.217 in
5.5 mm
|
Žltá
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
0,0988 € - 0,1379 € | 238 Na sklade |
Podložka pre montážne spony
|
0.217 in
5.5 mm
|
Čierna
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,0935 € - 0,1303 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Podložka pre montážne spony
|
0.217 in
5.5 mm
|
Červená
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.