Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.9 mm PA UL94 V-2 Prírodná

This ribbed body locking circuit board support provides the necessary safety to your application and is a tool-free installation component. The winged base gives extra stability. This item is manufactured with arterial rated UL94-V2
Nový kód produktu:

10381465

Starý kód produktu:

468706

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,3235 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

32,35 €

100 x 0,3235 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Uzamknutie s dvomi výstupkami
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž uzamknutím šípovou hlavou
Priemer otvoru A 2.5 mm
Priemer otvoru B 3.0 mm
Rozsah hrúbky panela A 2.0 mm
Hrúbka panela B 2.0 mm
Dĺžka rozpierky 9.9 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás