Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 5.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

Túto krídlovú podperu PCB s dvojitým zamykaním možno ľahko nainštalovať rukou. Krídla poskytujú dodatočné napätie na udržanie pevného spojenia. Táto položka je vyrobená z materiálu triedy UL94-V2.
Nový kód produktu:

10331965

Starý kód produktu:

100830600002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,4364 €
500 - 999 0,3179 €
1000 + 0,2356 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

43,64 €

100 x 0,4364 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž uzamknutím šípovou hlavou
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž uzamknutím šípovou hlavou
Priemer otvoru A 3.5 mm
Priemer otvoru B 3.5 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.4 - 1.8 mm
Hrúbka panela B 1.4 - 1.8 mm
Dĺžka rozpierky 5.5 mm
Výška uzamykacej hlavy A 3.8 mm
Výška uzamykacej hlavy B 3.8 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás