Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

Túto krídlovú podperu PCB s dvojitým zamykaním možno ľahko nainštalovať rukou. Krídla zaisťujú dodatočné napätie a udržiavajú pevné spojenie. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94-V2
Nový kód produktu:

10332092

Starý kód produktu:

100832000002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,4811 €
500 - 999 0,3499 €
1000 + 0,2608 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

48,11 €

100 x 0,4811 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž uzamknutím šípovou hlavou
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž uzamknutím šípovou hlavou
Priemer otvoru A 3.5 mm
Priemer otvoru B 3.5 mm
Rozsah hrúbky panela A 0.8 - 1.6 mm
Hrúbka panela B 0.8 - 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 8.0 mm
Výška uzamykacej hlavy A 4.0 mm
Výška uzamykacej hlavy B 2.8 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás