10381953
468776
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 0,5829 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž uzamknutím šípovou hlavou |
Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž uzamknutím šípovou hlavou |
Priemer otvoru A | 4.0 mm |
Priemer otvoru A | 0.157 in |
Priemer otvoru B | 4.0 mm |
Priemer otvoru B | 0.157 in |
Rozsah hrúbky panela A | 1.1 - 1.6 mm |
Rozsah hrúbky panela A | 0.043 - 0.063 in |
Hrúbka panela B | 1.7 - 1.6 mm |
Hrúbka panela B | 0.067 - 0.063 in |
Dĺžka rozpierky | 19.6 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.772 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.