10150740
CBDLS530A
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1436 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž uzamknutím šípovou hlavou |
Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž uzamknutím šípovou hlavou |
Priemer otvoru A | 3.0 mm |
Priemer otvoru A | 0.118 in |
Priemer otvoru B | 3.0 mm |
Priemer otvoru B | 0.118 in |
Výška uzamykacej hlavy B | 2.8 mm |
Výška uzamykacej hlavy B | 0.11 in |
Rozsah hrúbky panela A | 1.2 - 2.0 mm |
Rozsah hrúbky panela A | 0.047 - 0.079 in |
Hrúbka panela B | 1.2 - 2.0 mm |
Hrúbka panela B | 0.047 - 0.079 in |
Dĺžka rozpierky | 9.5 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.374 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.