Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

Túto krídlovú podperu PCB s dvojitým zamykaním možno ľahko nainštalovať rukou. Krídla poskytujú dodatočné napätie na udržanie pevného spojenia. Táto položka je vyrobená z materiálu triedy UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10606810

Starý kód produktu:

CBDLS540A

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1455 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

145,50 €

1000 x 0,1455 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž uzamknutím šípovou hlavou
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž uzamknutím šípovou hlavou
Priemer otvoru A 3.0 mm
Priemer otvoru B 3.0 mm
Výška uzamykacej hlavy B 2.8 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.2 - 2.0 mm
Hrúbka panela B 1.2 - 2.0 mm
Dĺžka rozpierky 12.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás