Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

Poskytnite svojej aplikácii potrebnú bezpečnosť s touto zaisťovacou rozpierkou PCB inštalovanou bez použitia nástrojov. Základňa s krídelkami poskytuje dodatočnú stabilitu. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10151006

Starý kód produktu:

CBLS135A

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1547 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

154,70 €

1000 x 0,1547 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž uzamknutím šípovou hlavou
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž uzamknutím šípovou hlavou
Priemer otvoru A 3.5 mm
Priemer otvoru B 4.8 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.2 - 1.7 mm
Hrúbka panela B 0.8 - 2.2 mm
Dĺžka rozpierky 14.0 mm
Výška uzamykacej hlavy A 2.8 mm
Výška uzamykacej hlavy B 4.8 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás