Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

Podperné stĺpiky PCB s dvojitým zamykaním sa ľahko zacvaknú do otvorov. Možno ich použiť na uchytenie 2 PCB dohromady alebo jednej dosky k rám. Materiál je certifikovaný podľa UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10002803

Starý kód produktu:

DLCBS-6-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1283 €
5000 + 0,1155 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

128,30 €

1000 x 0,1283 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž uzamknutím šípovou hlavou
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž uzamknutím šípovou hlavou
Priemer tela 7.1 mm
Priemer otvoru A 4.0 mm
Priemer otvoru B 4.0 mm
Rozsah hrúbky panela A 0.8 - 2.0 mm
Hrúbka panela B 0.8 - 2.0 mm
Dĺžka rozpierky 9.5 mm
Výška uzamykacej hlavy A 5.6 mm
Výška uzamykacej hlavy B 5.6 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás