10002827
DLCBS-7-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,164 € |
5000 - 9999 | 0,1608 € |
10000 + | 0,1576 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž uzamknutím šípovou hlavou |
Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž uzamknutím šípovou hlavou |
Priemer tela | 7.1 mm |
Priemer tela | 0.28 in |
Priemer otvoru A | 4.0 mm |
Priemer otvoru A | 0.157 in |
Priemer otvoru B | 4.0 mm |
Priemer otvoru B | 0.157 in |
Rozsah hrúbky panela A | 0.8 - 2.0 mm |
Rozsah hrúbky panela A | 0.031 - 0.079 in |
Hrúbka panela B | 0.8 - 2.0 mm |
Hrúbka panela B | 0.031 - 0.079 in |
Dĺžka rozpierky | 11.1 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.437 in |
Výška uzamykacej hlavy A | 5.6 mm |
Výška uzamykacej hlavy A | 0.22 in |
Výška uzamykacej hlavy B | 5.6 mm |
Výška uzamykacej hlavy B | 0.22 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.