Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm PA UL94 V-0 Prírodná

Podperné stĺpiky PCB s dvojitým zamykaním sa ľahko zacvaknú do otvorov. Možno ich použiť na uchytenie 2 PCB dohromady alebo jednej dosky k rám. Materiál je certifikovaný podľa UL94 V-0.
Nový kód produktu:

10630198

Starý kód produktu:

DLCBS6-3-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2625 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

262,50 €

1000 x 0,2625 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž uzamknutím šípovou hlavou
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž uzamknutím šípovou hlavou
Priemer tela 4.6 mm
Priemer otvoru A 4.8 mm
Priemer otvoru B 3.5 mm
Dĺžka rozpierky 4.8 mm
Výška uzamykacej hlavy A 5.3 mm
Výška uzamykacej hlavy B 3.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás