Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm PA UL94 V-2 Prírodná

Podperné stĺpiky PCB s dvojitým zamykaním sa ľahko zacvaknú do otvorov. Možno ich použiť na uchytenie 2 PCB dohromady alebo jednej dosky k rám. Materiál je certifikovaný podľa UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10004210

Starý kód produktu:

DLCBS7-7-01

900 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0955 €
5000 - 9999 0,0935 €
10000 - 24999 0,0917 €
25000 + 0,0897 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

95,50 €

1000 x 0,0955 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž uzamknutím šípovou hlavou
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž uzamknutím šípovou hlavou
Priemer tela 7.1 mm
Priemer otvoru A 4.0 mm
Priemer otvoru B 4.0 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.6 mm
Hrúbka panela B 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 11.1 mm
Výška uzamykacej hlavy A 4.5 mm
Výška uzamykacej hlavy B 5.5 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás