Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.9 mm PA UL94 V-0 Prírodná

Podperné stĺpiky PCB s dvojitým zamykaním sa ľahko zacvaknú do otvorov. Možno ich použiť na uchytenie 2 PCB dohromady alebo jednej dosky k rám. Materiál je certifikovaný podľa UL94 V-0.
Nový kód produktu:

10004302

Starý kód produktu:

DLCBS8-5-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0984 €
5000 - 9999 0,0963 €
10000 - 24999 0,0943 €
25000 + 0,0925 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

98,40 €

1000 x 0,0984 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž uzamknutím šípovou hlavou
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž uzamknutím šípovou hlavou
Priemer tela 4.2 mm
Priemer otvoru A 3.5 mm
Priemer otvoru B 3.5 mm
Rozsah hrúbky panela A 0.8 - 1.6 mm
Hrúbka panela B 0.8 - 2.0 mm
Dĺžka rozpierky 7.9 mm
Výška uzamykacej hlavy A 2.9 mm
Výška uzamykacej hlavy B 3.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás