Menu Hľadať

Podperné stĺpiky PCB - obojstranne zacvakávacie s vidlicou, odpružené

Vo výrobe

Tieto jedinečné podpery fungujú ako pružina. Je to odpružený diel, ktorý môže zabezpečiť trvalú podporu doske plošných spojov PCB.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Typ/prevedenie montážneho otvoru B Typ/prevedenie montážneho otvoru A Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,3164 € - 0,3515 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Uzamknutie s dvomi výstupkami
Uzamknutie s dvomi výstupkami
15.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm Acetál UL94 HB Prírodná

10001394

Cenové rozpätie
0,3515 € - 0,3164 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Acetál
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    15.4 mm