Menu Hľadať

Podperné stĺpiky PCB - s nasadením na skrutku

Na sklade

Tieto podpery sa inštalujú na spodnú dosku zatlačením na skrutku alebo čap #8 alebo M4. Zubky vo vnútri rozpery zachytia závity. Horné upevnenie je uzamykací bajonetový výtupok.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Rozsah hrúbky panela A Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1519 € - 0,1868 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
#8,M4
14.0 mm
0,1519 € - 0,1868 € 270 Na sklade
4.0 mm
#8,M4
16.0 mm
0,1519 € - 0,1868 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
#8,M4
10.0 mm
0,1519 € - 0,1868 € 700 Na sklade
4.0 mm
#8,M4
18.0 mm
0,1519 € - 0,1868 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
#8,M4
12.0 mm
0,1519 € - 0,1868 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
#8,M4
20.0 mm
Skrutkovacia rozpierka so závitom 14.0 mm #8,M4 Montáž pomocou vnútorného závitu

10024645

Cenové rozpätie
0,1868 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8,M4
  • Priemer tela
    7.1 mm
Skrutkovacia rozpierka so závitom 16.0 mm #8,M4 Montáž pomocou vnútorného závitu

10024652

Cenové rozpätie
0,1868 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
270 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8,M4
  • Priemer tela
    7.1 mm
Skrutkovacia rozpierka so závitom 10.0 mm #8,M4 Montáž pomocou vnútorného závitu

10024621

Cenové rozpätie
0,1868 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8,M4
  • Priemer tela
    7.1 mm
Skrutkovacia rozpierka so závitom 18.0 mm #8,M4 Montáž pomocou vnútorného závitu

10024669

Cenové rozpätie
0,1868 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8,M4
  • Priemer tela
    7.1 mm
Skrutkovacia rozpierka so závitom 12.0 mm #8,M4 Montáž pomocou vnútorného závitu

10024638

Cenové rozpätie
0,1868 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8,M4
  • Priemer tela
    7.1 mm
Skrutkovacia rozpierka so závitom 20.0 mm #8,M4 Montáž pomocou vnútorného závitu

10024676

Cenové rozpätie
0,1868 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8,M4
  • Priemer tela
    7.1 mm