Menu Hľadať

Podperné stĺpiky PCB - s nasadením na skrutku

Na sklade

Tieto podpery sa inštalujú na spodnú dosku zatlačením na skrutku alebo čap #8 alebo M4. Zubky vo vnútri rozpery zachytia závity. Horné upevnenie je uzamykací bajonetový výtupok.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Dĺžka rozpierky Všetko
Zobraziť viac Zobraziť menej
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Všetko
Priemer otvoru A Všetko
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Rozsah hrúbky panela A Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1519 € - 0,1868 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
#8,M4
12.0 mm
0,1519 € - 0,1868 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
#8,M4
20.0 mm
0,1519 € - 0,1868 € 270 Na sklade
4.0 mm
#8,M4
16.0 mm
0,1519 € - 0,1868 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
#8,M4
10.0 mm
0,1519 € - 0,1868 € 700 Na sklade
4.0 mm
#8,M4
18.0 mm
0,1519 € - 0,1868 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
#8,M4
14.0 mm
Skrutkovacia rozpierka so závitom 12.0 mm #8,M4 Montáž pomocou vnútorného závitu

10024638

Cenové rozpätie
0,1868 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8,M4
  • Priemer tela
    7.1 mm
Skrutkovacia rozpierka so závitom 20.0 mm #8,M4 Montáž pomocou vnútorného závitu

10024676

Cenové rozpätie
0,1868 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8,M4
  • Priemer tela
    7.1 mm
Skrutkovacia rozpierka so závitom 16.0 mm #8,M4 Montáž pomocou vnútorného závitu

10024652

Cenové rozpätie
0,1868 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
270 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8,M4
  • Priemer tela
    7.1 mm
Skrutkovacia rozpierka so závitom 10.0 mm #8,M4 Montáž pomocou vnútorného závitu

10024621

Cenové rozpätie
0,1868 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8,M4
  • Priemer tela
    7.1 mm
Skrutkovacia rozpierka so závitom 18.0 mm #8,M4 Montáž pomocou vnútorného závitu

10024669

Cenové rozpätie
0,1868 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8,M4
  • Priemer tela
    7.1 mm
Skrutkovacia rozpierka so závitom 14.0 mm #8,M4 Montáž pomocou vnútorného závitu

10024645

Cenové rozpätie
0,1868 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8,M4
  • Priemer tela
    7.1 mm