Menu Hľadať

Skrutkovacia a zamykacia rozpera 12.7 mm UL94 V-2 PA Prírodná

Táto skrutkovacia zamykacia rozpierka PCB má predĺženú základňu na odsadenie inštalácie. Otvor pre skrutku je kompatibilný so skrutkou M3 alebo podobnou. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10159903

Starý kód produktu:

LCBS-L-8-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2364 €
5000 + 0,2128 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

236,40 €

1000 x 0,2364 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž zacvaknutím do otvoru
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Upevnenie pomocou otvoru
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) #4,M3
Priemer otvoru A 3.2 mm
Výška uzamykacej hlavy A 10.0 mm
Dĺžka rozpierky 12.7 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás