Menu Hľadať

Rozpierka so zatlačovacím nitom 3.0 mm (L) PA

Táto rozpierka so spínacím nitom je konštruovaná na zacvaknutie do otvoru v hornej časti a zatlačenie na nit v spodnej časti. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10104620

Starý kód produktu:

551773

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1743 €
5000 + 0,145 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

174,30 €

1000 x 0,1743 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž zacvaknutím do otvoru
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Upevnenie montážnym nitom
Priemer kompatibilného otvoru v paneli 3.5 mm
Hrúbka steny 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 3.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás