Menu Hľadať

Podperné stĺpiky PCB - so spínacím nitom, s dvoma výstupkami

Na sklade

Tieto inovatívne rozpery sa montujú do panela pomocou nitu, ktorý je zabudovaný do dielu. Zatlačením na hlavu rozpery sa vysunú nožičky a uzamknú ju na mieste. Dodávajú sa v 13 metrických dĺžkach rozpery vo vyhotovení z polyamidu UL94 V-2.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Dĺžka rozpierky Všetko
Zobraziť viac Zobraziť menej
Priemer kompatibilného otvoru v paneli Všetko
Hrúbka steny Všetko
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer kompatibilného otvoru v paneli Hrúbka steny Hrúbka steny Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1492 € - 0,177 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1314 € - 0,1561 € 940 Na sklade
3.5 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,145 € - 0,1743 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,1534 € - 0,1826 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 6.0 mm (L) PA

10304235

Cenové rozpätie
0,177 € - 0,1492 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie montážnym nitom
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    3.5 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 5.0 mm (L) PA

10636169

Cenové rozpätie
0,1561 € - 0,1314 €

Úroveň zásob
940 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie montážnym nitom
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    3.5 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 3.0 mm (L) PA

10104620

Cenové rozpätie
0,1743 € - 0,145 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie montážnym nitom
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    3.5 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 10.0 mm PA

10304259

Cenové rozpätie
0,1826 € - 0,1534 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie montážnym nitom
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    3.5 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm