Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 10.9 mm PA UL94 V-2 Prírodná

This stackable spacer can be interlocked as many times as necessary for multiple board stacks. The top board is secured using the MB-1-156 mounting button. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Nový kód produktu:

10001431

Starý kód produktu:

CBSS-8-01

600 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,3584 €
5000 + 0,2886 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

358,40 €

1000 x 0,3584 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montážny otvor
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž uzamknutím šípovou hlavou
Priemer otvoru A 4.0 mm
Priemer otvoru B 4.0 mm
Výška uzamykacej hlavy B 5.6 mm
Hrúbka panela B 0.8 - 2.0 mm
Dĺžka rozpierky 10.9 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Špeciálne funkcie Stohovateľné. Horná časť doplnená o MB-1-156
Štandardné RoHs
Štandardné REACH
Štandardné UL
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás