Menu Hľadať

Podperné stĺpiky PCB - stohovateľné

Na sklade

Tieto dištančné stĺpiky sa dajú zacvaknúť jeden do druhého cez vrchnú časť na naskladanie ľubovoľného počtu dosiek. Diel MB-1-156 sa používa ako vrchný uzatvárací nit stohovania.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Dĺžka rozpierky Všetko
Zobraziť viac Zobraziť menej
Priemer otvoru A Všetko
Priemer otvoru B Všetko
Hrúbka panela B Všetko
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2886 € - 0,3584 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
20.3 mm
0,2886 € - 0,3584 € 600 Na sklade
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
10.9 mm
0,2886 € - 0,3584 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
17.3 mm
0,2886 € - 0,3584 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 20.3 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10001424

Cenové rozpätie
0,3584 € - 0,2886 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montážny otvor
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 10.9 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10001431

Cenové rozpätie
0,3584 € - 0,2886 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montážny otvor
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 17.3 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10001417

Cenové rozpätie
0,3584 € - 0,2886 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montážny otvor
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10001400

Cenové rozpätie
0,3584 € - 0,2886 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montážny otvor
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.0 mm