Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 22.2 mm PA UL94 V-2 Prírodná

Poskytnite svojej aplikácii potrebnú bezpečnosť s touto zaisťovacou rozpierkou PCB inštalovanou bez použitia nástrojov. Základňa s krídelkami poskytuje dodatočnú stabilitu. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10013199

Starý kód produktu:

LCBS-9-14-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1673 €
5000 + 0,1359 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

167,30 €

1000 x 0,1673 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Uzamknutie s bajonetom
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Štvrťotáčková montáž
Špeciálne funkcie Odnímateľné
Špeciálne funkcie Štvrťotáčkový otvor
Priemer otvoru A 4.0 mm
Výška uzamykacej hlavy A 10.0 mm
Výška uzamykacej hlavy B 1.0 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.6 mm
Hrúbka panela B 0.8 - 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 22.2 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás