Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 31.7 mm PA UL94 V-0 Prírodná

Poskytnite svojej aplikácii potrebnú bezpečnosť s touto zaisťovacou rozpierkou PCB inštalovanou bez použitia nástrojov. Základňa s krídelkami poskytuje dodatočnú stabilitu. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-0.
Nový kód produktu:

10637999

Starý kód produktu:

LCBS-9-20-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2379 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

237,90 €

1000 x 0,2379 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Uzamknutie s bajonetom
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Štvrťotáčková montáž
Špeciálne funkcie Odnímateľné
Špeciálne funkcie Štvrťotáčkový otvor
Priemer otvoru A 4.0 mm
Výška uzamykacej hlavy A 10.0 mm
Výška uzamykacej hlavy B 1.0 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.6 mm
Hrúbka panela B 0.8 - 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 31.7 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás