Menu Hľadať

Rozpierka hranová 19.1 mm Montáž pomocou vnútorného závitu 3.0 mm

Táto zacvakávacia rozpierka s uchytením za hranu sa pripína do štvorcového spodného otvoru a pomocou bočnej spony sa uchytí na PCB. Horná spona má extra dlhý výstupok na zapadnutie do otvoru PCB. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10035849

Starý kód produktu:

TEHCBS-12-01

94 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2398 €
5000 + 0,1938 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

239,80 €

1000 x 0,2398 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž zacvaknutím do otvoru
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž pomocou vnútorného závitu
Špeciálne funkcie Samorezná skrutka
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) #6,M3.5
Priemer otvoru A 4.0 mm
Výška uzamykacej hlavy A 15.2 mm
Hrúbka panela B 3.0 - 6.4 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 19.1 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás