Menu Hľadať

Podperné stĺpiky pre PCB - obojstranné zacvakávacie lamelové upevnenie

Vo výrobe

Tieto dištančné stĺpiky majú lamelové uchytenie na obidvoch koncoch na bezpečné zaistenie. Montáž do slepého otvoru je dostatočne pružná na uzamknutie do okrúhlych, závitových, vyrazených alebo navŕtaných slepých otvorov.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
17 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2761 € - 0,3388 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
7.9 mm
14.0 mm
0,1052 € - 0,112 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
7.9 mm
18.0 mm
0,1575 € - 0,1938 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
7.9 mm
4.0 mm
0,1645 € - 0,1938 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
7.9 mm
8.0 mm
0,1052 € - 0,112 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
7.9 mm
12.0 mm
0,1052 € - 0,112 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
7.9 mm
16.0 mm
0,1116 € - 0,1163 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
7.9 mm
20.0 mm
0,1537 € - 0,1891 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
7.9 mm
6.0 mm
0,113 € - 0,1178 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
7.9 mm
12.0 mm
0,113 € - 0,1178 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
7.9 mm
16.0 mm
0,097 € - 0,1031 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
7.9 mm
20.0 mm
0,1014 € - 0,1079 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
7.9 mm
4.0 mm
0,1027 € - 0,1092 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
7.9 mm
8.0 mm
0,1605 € - 0,1891 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
7.9 mm
14.0 mm
0,1632 € - 0,1938 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
7.9 mm
18.0 mm
0,1575 € - 0,1938 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
7.9 mm
3.0 mm
0,1052 € - 0,112 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
7.9 mm
6.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10000366

Cenové rozpätie
0,3388 € - 0,2761 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Priemer otvoru A
    7.9 mm
  • Priemer otvoru B
    7.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 18.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10000397

Cenové rozpätie
0,112 € - 0,1052 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Priemer otvoru A
    7.9 mm
  • Priemer otvoru B
    7.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10000434

Cenové rozpätie
0,1938 € - 0,1575 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Priemer otvoru A
    7.9 mm
  • Priemer otvoru B
    7.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10000465

Cenové rozpätie
0,1938 € - 0,1645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Priemer otvoru A
    7.9 mm
  • Priemer otvoru B
    7.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10000359

Cenové rozpätie
0,112 € - 0,1052 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Priemer otvoru A
    7.9 mm
  • Priemer otvoru B
    7.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 16.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10000373

Cenové rozpätie
0,112 € - 0,1052 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Priemer otvoru A
    7.9 mm
  • Priemer otvoru B
    7.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 20.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10000410

Cenové rozpätie
0,1163 € - 0,1116 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Priemer otvoru A
    7.9 mm
  • Priemer otvoru B
    7.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10487433

Cenové rozpätie
0,1891 € - 0,1537 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Priemer otvoru A
    7.9 mm
  • Priemer otvoru B
    7.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10487440

Cenové rozpätie
0,1178 € - 0,113 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Priemer otvoru A
    7.9 mm
  • Priemer otvoru B
    7.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 16.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10487464

Cenové rozpätie
0,1178 € - 0,113 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Priemer otvoru A
    7.9 mm
  • Priemer otvoru B
    7.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 20.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10000403

Cenové rozpätie
0,1031 € - 0,097 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Priemer otvoru A
    7.9 mm
  • Priemer otvoru B
    7.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10000441

Cenové rozpätie
0,1079 € - 0,1014 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Priemer otvoru A
    7.9 mm
  • Priemer otvoru B
    7.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10633151

Cenové rozpätie
0,1092 € - 0,1027 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Priemer otvoru A
    7.9 mm
  • Priemer otvoru B
    7.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10487457

Cenové rozpätie
0,1891 € - 0,1605 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Priemer otvoru A
    7.9 mm
  • Priemer otvoru B
    7.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 18.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10000380

Cenové rozpätie
0,1938 € - 0,1632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Priemer otvoru A
    7.9 mm
  • Priemer otvoru B
    7.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10000427

Cenové rozpätie
0,1938 € - 0,1575 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Priemer otvoru A
    7.9 mm
  • Priemer otvoru B
    7.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10000458

Cenové rozpätie
0,112 € - 0,1052 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Priemer otvoru A
    7.9 mm
  • Priemer otvoru B
    7.9 mm