These Lid Stays are used to support and restrict the movement of lids. These lid stays are meant to keep the lid open at a 90-degree angle, allowing for easy access and preventing the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. When the lid is closed, the folding characteristic enables compact storage, making them excellent for space-saving applications.
The primary function is stability and safety when accessing storage unit contents. When the lid is open, the lid stay keeps it firmly in place, preventing it from slamming shut and potentially injuring or damaging the user. This function is convenient when the lid must remain open for an extended time, such as while loading or unloading things from a storage chest. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.
It guarantees durability and strength. It is available in both left and right-hand models and universal mounting versions. It is a less expensive alternative to gas springs and is simple to install and adjust by simply screwing it into position. Typically used in industrial applications.
Materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ Farba: Prírodná Series Code:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompresné | Celková dĺžka | Smer montáže | Tensile strength N | Materiál | Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,5544 € - 6,5544 € | Požiadajte o dodací termin tu |
317.0
|
7.953 in
202.0 mm
|
Pravé
|
4310.0
|
Oceľ
|
5.4
|
||
6,2901 € - 10,0641 € | 114 Na sklade |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Pravé
|
|
Oceľ
|
5.4
|
||
6,2901 € - 6,2901 € | 20 Na sklade |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Pre ľavákov
|
|
Oceľ
|
5.4
|
||
8,0582 € - 61,9639 € | Požiadajte o dodací termin tu |
834.0
|
11.496 in
292.0 mm
|
Pre ľavákov
|
5664.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
5.0
|
||
2,3507 € - 18,185 € | 94 Na sklade |
214.0
|
5.315 in
135.0 mm
|
Pre ľavákov
|
4909.0
|
Oceľ
|
5.0
|
||
7,3796 € - 55,8729 € | 411 Na sklade |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Pre ľavákov
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
5.0
|
||
20060305 | 7,6583 € - 57,0735 € | 11 Na sklade |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Pre ľavákov
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
5.0
|
|
2,5568 € - 19,2978 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1126.0
|
11.496 in
292.0 mm
|
Pre ľavákov
|
4745.0
|
Oceľ
|
5.0
|
||
2,4478 € - 18,7414 € | 80 Na sklade |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Pravé
|
|
Oceľ
|
5.0
|
||
7,6583 € - 57,0735 € | 26 Na sklade |
725.0
|
7.953 in
202.0 mm
|
Pravé
|
7572.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
5.0
|
||
13,9918 € - 19,5886 € | 29 Na sklade |
444.0
|
7.953 in
202.0 mm
|
Pravé
|
9449.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
5.4
|
||
2,3507 € - 18,185 € | Požiadajte o dodací termin tu |
908.0
|
5.315 in
135.0 mm
|
Pravé
|
4466.0
|
Oceľ
|
5.0
|
||
2,5568 € - 19,2978 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Pravé
|
|
Oceľ
|
5.0
|
||
7,3796 € - 55,8729 € | 5 Na sklade |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Pravé
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
5.0
|
||
6,7495 € - 61,9639 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Pravé
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
5.0
|
||
20060312 | 2,4478 € - 18,7414 € | 70 Na sklade |
974.0
|
7.953 in
202.0 mm
|
Pre ľavákov
|
4945.0
|
Oceľ
|
5.0
|
|
5,021 € - 44,6574 € | 22 Na sklade |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Pravé
|
|
Oceľ
|
5.4
|
||
5,4855 € - 49,2841 € | 20 Na sklade |
1660.0
|
11.496 in
292.0 mm
|
Pre ľavákov
|
4664.0
|
Oceľ
|
5.4
|
||
4,9458 € - 43,9545 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Pre ľavákov
|
|
Oceľ
|
5.4
|
||
20124144 | 12,0993 € - 110,0182 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3397.0
|
11.496 in
292.0 mm
|
Pravé
|
6146.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
5.4
|
|
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.