Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.2 mm PA UL94 V-2 Prírodná

This locking circuit board support is designed to slide into a key slot hole. This provides secure fastening, but also allows the board to be easily removed if needed. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10011065

Starý kód produktu:

KSLBN-2-01

600 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1132 €
5000 + 0,1019 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

113,20 €

1000 x 0,1132 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Uzamknutie s bajonetom
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Spojka v tvare kľúčovej dierky
Špeciálne funkcie Montáž do otvoru na kľúč
Výška uzamykacej hlavy A 10.2 mm
Výška uzamykacej hlavy B 2.4 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.6 mm
Hrúbka panela B 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 3.2 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štandardné RoHs
Štandardné REACH
Štandardné UL
Štandardné RMS

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás