Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm PA UL94 V-2 Prírodná

Táto zamykacia rozpierka PCB je navrhnutá na zasunutie do otvoru pre kľúč. To zaisťuje bezpečné upevnenie, ale umožňuje aj ľahké odstránenie dosky. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94-V2
Nový kód produktu:

10109069

Starý kód produktu:

KSLSP2-3-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1364 €
5000 + 0,1228 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

136,40 €

1000 x 0,1364 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Uzamknutie s dvomi výstupkami
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Spojka v tvare kľúčovej dierky
Špeciálne funkcie Montáž do otvoru na kľúč
Výška uzamykacej hlavy A 4.0 mm
Výška uzamykacej hlavy B 2.4 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.6 mm
Hrúbka panela B 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 4.8 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štandardné RoHs
Štandardné REACH
Štandardné UL

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás