Tieto podperné stĺpiky pre PCB sú určené na pripevnenie do zámkového otvoru. To umožňuje v prípade potreby ľahké odstránenie. Sú k dispozícii buď s bajonetovým výstupkom alebo ako dvojdielne na zatlačenie.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Nový kód produktu | Cenové rozpätie | Dostupnosť | Norma pre horľavosť materiálu | Priemer otvoru A | Priemer otvoru B | Rozsah hrúbky panela A | Hrúbka panela B | Dĺžka rozpierky | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1117 € - 0,1241 € | 700 Na sklade |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,134 € - 0,1489 € | Požiadajte o dodací termin tu |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1263 € - 0,1403 € | Požiadajte o dodací termin tu |
UL94 V-2
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1423 € - 0,1581 € | Požiadajte o dodací termin tu |
UL94 V-2
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2122 € - 0,2122 € | Požiadajte o dodací termin tu |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1052 € - 0,1169 € | Požiadajte o dodací termin tu |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1528 € - 0,1698 € | 67000 Na sklade |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1066 € - 0,1184 € | Požiadajte o dodací termin tu |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1478 € - 0,1812 € | Požiadajte o dodací termin tu |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1096 € - 0,1218 € | Požiadajte o dodací termin tu |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1228 € - 0,1364 € | Požiadajte o dodací termin tu |
UL94 V-2
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1019 € - 0,1132 € | 600 Na sklade |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1235 € - 0,1372 € | 1000 Na sklade |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
UL94 V-2
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.