Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.2 mm PA UL94 V-2 Prírodná

Obojstranná zamykacia rozpierka, zacvakávacia s vypuklou základňou, ktorá poskytuje dodatočnú stabilitu proti bočným silám. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10001592

Starý kód produktu:

CHDLCBST-2-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,3793 €
5000 + 0,3053 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

379,30 €

1000 x 0,3793 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Uzamknutie pomocou výstupku
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Uzamknutie pomocou výstupku
Špeciálne funkcie Konkávna strana B
Priemer tela 4.4 mm
Priemer otvoru B 2.5 mm
Výška uzamykacej hlavy A 2.0 mm
Výška uzamykacej hlavy B 2.0 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.6 mm
Hrúbka panela B 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 3.2 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Plný materiál Polyamid 6.6
Štandardné RoHs
Štandardné REACH
Štandardné UL
Štandardné RMS
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás