Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.2 mm PA UL94 V-2 Prírodná

Táto zamykacia rozpierka PCB s pevným telom poskytuje vašej aplikácii potrebnú bezpečnosť a na jej inštaláciu sa nevyžadujú nástroje. Základňa s krídelkami poskytuje dodatočnú stabilitu. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10152874

Starý kód produktu:

CLCBST-2-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1317 €
5000 + 0,1185 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

131,70 €

1000 x 0,1317 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Uzamknutie s bajonetom
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Uzamknutie pomocou výstupku
Špeciálne funkcie Konkávna strana B
Priemer tela 4.4 mm
Priemer otvoru B 2.5 mm
Výška uzamykacej hlavy A 8.7 mm
Výška uzamykacej hlavy B 2.0 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.6 mm
Hrúbka panela B 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 3.2 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Plný materiál Polyamid 6.6
Štandardné UL
Štandardné RMS
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás