Menu Hľadať

Podpierky PCB s miskovitou základňou

Na sklade

Tento sortiment podpierok PCB má miskovitú spodnú príchytku, ktoré zvyšuje stabilitu a zakrýva príchytku. Sú k dispozícii v dvoch zamykacích typoch vrchov, bajonetovou hlavou alebo výstupkom.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
14 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,3374 € - 0,3374 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,3374 € - 0,3374 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1382 € - 0,1535 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1344 € - 0,1493 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,13 € - 0,1444 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1349 € - 0,1499 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2775 € - 0,3374 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1416 € - 0,1574 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,2705 € - 0,3374 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,34 € - 0,4231 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,3304 € - 0,4071 € 200 Na sklade
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,3695 € - 0,4601 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,3165 € - 0,3918 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,3053 € - 0,3793 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10001677

Cenové rozpätie
0,3374 € - 0,3374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Špeciálne funkcie
    Konkávna strana B
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10001639

Cenové rozpätie
0,3374 € - 0,3374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Špeciálne funkcie
    Konkávna strana B
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10152881

Cenové rozpätie
0,1535 € - 0,1382 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Špeciálne funkcie
    Konkávna strana B
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10001646

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Špeciálne funkcie
    Konkávna strana B
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.2 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10152874

Cenové rozpätie
0,1444 € - 0,13 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Špeciálne funkcie
    Konkávna strana B
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10001653

Cenové rozpätie
0,1499 € - 0,1349 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Špeciálne funkcie
    Konkávna strana B
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.3 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10001691

Cenové rozpätie
0,3374 € - 0,2775 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Špeciálne funkcie
    Konkávna strana B
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10001660

Cenové rozpätie
0,1574 € - 0,1416 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Špeciálne funkcie
    Konkávna strana B
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka PCB 12.7 mm (H) PA UL94 V-2 Prírodná

10001684

Cenové rozpätie
0,3374 € - 0,2705 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Špeciálne funkcie
    Konkávna strana B
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10487617

Cenové rozpätie
0,4231 € - 0,34 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Špeciálne funkcie
    Konkávna strana B
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10001615

Cenové rozpätie
0,4071 € - 0,3304 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Špeciálne funkcie
    Konkávna strana B
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10001622

Cenové rozpätie
0,4601 € - 0,3695 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Špeciálne funkcie
    Konkávna strana B
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10001608

Cenové rozpätie
0,3918 € - 0,3165 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Špeciálne funkcie
    Konkávna strana B
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.2 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10001592

Cenové rozpätie
0,3793 € - 0,3053 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Špeciálne funkcie
    Konkávna strana B
  • Priemer tela
    4.4 mm