Menu Hľadať

Poistné krúžky na hadice 46.0 mm 50.0 mm 2.0 mm Hliník

This aluminium ring, also referred as a ferrule, is used to secure a textile sleeve on a hose by crimping it.
Nový kód produktu:

20440213

Starý kód produktu:

20440213

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
ID 46.0 mm
OD 50.0 mm
L 27.0 mm
Plný materiál Hliník
Commodity Code 7616999099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás