Hygienic feet are suitable in industries such as food, pharmaceutical and medical market. All feet are USDA accepted and certain items also have 3A certification.
Skupina SR: SR5699
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Špeciálne funkcie (všetky) | Maximálna statická nosnosť | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117,2535 € - 128,9775 € | 16 Na sklade |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 146,6947 € - 161,36 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 102,7539 € - 113,028 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M30
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 141,0606 € - 155,1597 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 156,154 € - 171,7721 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 76,3923 € - 84,0288 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 123,1362 € - 135,4541 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 174,0782 € - 191,4916 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 111,3571 € - 122,501 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 129,019 € - 141,9305 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 117,5021 € - 129,2537 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 123,3985 € - 135,7302 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 94,7723 € - 104,2453 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 157,7007 € - 173,4706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 147,9651 € - 162,7685 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 163,0723 € - 179,3809 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 136,1859 € - 149,8155 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 111,3571 € - 122,501 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 134,9154 € - 148,407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 134,653 € - 148,117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku