Menu Hľadať

Polohovacie puzdrá

Vo výrobe

Polohovacie puzdrá fungujú v súlade s jednodotykovými spojovacími prvkami na presné umiestnenie a zarovnanie komponentov. Ponúkajú bezpečné a presné prostriedky na nájdenie a udržanie predmetov na mieste.

To znamená, že ponúkajú presné nájdenie a uchytenie predmetov na mieste, ako aj bezpečné upevnenie panelu a krytu. Upínacie puzdrá zase môžu fungovať ako skrinky pre jednodotykové spojovacie prvky. Jednodotykové spojovacie prvky môžu byť inštalované bez potreby puzdier.

Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Sú odolné voči teplotám až do 180 C a možno ich použiť pre aplikácie, ako sú hnacie remene alebo kryty strojov.

  • Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia.
  • Odolné voči teplotám do 180 C.
  • Ponúkajú bezpečné a presné prostriedky na nájdenie a udržanie predmetov na mieste.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SR33949, SR33948, SR33956, SR33920

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
13 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 Materiál Pre hrúbku panela d1 Typ m1 Kúpiť
5,745 € - 7,66 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
Oceľ
6.0
Bush
7,2825 € - 9,71 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0
Oceľ
10.0
Bush
27,8025 € - 37,07 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0
Nehrdzavejúca oceľ
25.0
Thin Plate
30,495 € - 40,66 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
Nehrdzavejúca oceľ
32.0
Flush Fit
34,0875 € - 45,45 € Požiadajte o dodací termin tu
21.0
Nehrdzavejúca oceľ
32.0
Thin Plate
16,245 € - 21,66 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0
Oceľ
25.0
Flush Fit
20,64 € - 27,52 € Požiadajte o dodací termin tu
21.0
Oceľ
32.0
Thin Plate
26,9025 € - 35,87 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0
Nehrdzavejúca oceľ
25.0
Flush Fit
18,8325 € - 25,11 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
Oceľ
32.0
Flush Fit
8,355 € - 11,14 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
Nehrdzavejúca oceľ
6.0
Bush
15,885 € - 21,18 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0
Oceľ
25.0
Thin Plate
9,435 € - 12,58 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0
Nehrdzavejúca oceľ
16.0
One-Touch
10,2225 € - 13,63 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0
Nehrdzavejúca oceľ
10.0
Bush
Polohovacie púzdro M12 x 1.5 6.0 Oceľ

20190224

Cenové rozpätie
7,66 € - 5,745 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.0
  • d2
    16.0
  • Hmotnosť g
    9.0
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ
    Bush
Polohovacie púzdro M16 x 1.5 10.0 Oceľ

20190231

Cenové rozpätie
9,71 € - 7,2825 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    10.0
  • d2
    20.0
  • Hmotnosť g
    13.0
  • Materiál
    Oceľ
  • Typ
    Bush
Polohovacie púzdro M14 x 1.5 25.0 Nehrdzavejúca oceľ

20191986

Cenové rozpätie
37,07 € - 27,8025 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    25.0
  • d2
    15.0
  • d3
    5.0
  • d4
    25.0
  • a ±0.1
    10.5
Polohovacie púzdro M3 x 0.5 32.0 Nehrdzavejúca oceľ

20191955

Cenové rozpätie
40,66 € - 30,495 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    32.0
  • d2
    8.0
  • d3
    26.0
  • d4
    20.0
  • Hmotnosť g
    35.0
Polohovacie púzdro M20 x 1.5 32.0 Nehrdzavejúca oceľ

20191993

Cenové rozpätie
45,45 € - 34,0875 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    32.0
  • d2
    21.0
  • d3
    8.0
  • d4
    32.0
  • a ±0.1
    13.0
Polohovacie púzdro M2 x 0.4 25.0 Oceľ

20190484

Cenové rozpätie
21,66 € - 16,245 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    25.0
  • d2
    5.0
  • d3
    21.0
  • d4
    14.0
  • Hmotnosť g
    20.0
Polohovacie púzdro M20 x 1.5 32.0 Oceľ

20190477

Cenové rozpätie
27,52 € - 20,64 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    32.0
  • d2
    21.0
  • d3
    8.0
  • d4
    32.0
  • a ±0.1
    13.0
Polohovacie púzdro M2 x 0.4 25.0 Nehrdzavejúca oceľ

20191948

Cenové rozpätie
35,87 € - 26,9025 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    25.0
  • d2
    5.0
  • d3
    21.0
  • d4
    14.0
  • a ±0.1
    5.0
Polohovacie púzdro M3 x 0.5 32.0 Oceľ

20190491

Cenové rozpätie
25,11 € - 18,8325 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    32.0
  • d2
    8.0
  • d3
    26.0
  • d4
    20.0
  • Hmotnosť g
    35.0
Polohovacie púzdro M12 x 1.5 6.0 Nehrdzavejúca oceľ

20190248

Cenové rozpätie
11,14 € - 8,355 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.0
  • d2
    16.0
  • Hmotnosť g
    9.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ
    Bush
Polohovacie púzdro M14 x 1.5 25.0 Oceľ

20190460

Cenové rozpätie
21,18 € - 15,885 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    25.0
  • d2
    15.0
  • d3
    5.0
  • d4
    25.0
  • a ±0.1
    10.5
Polohovacie púzdro M12 x 1.5 16.0 Nehrdzavejúca oceľ

20190514

Cenové rozpätie
12,58 € - 9,435 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    16.0
  • d2
    6.0
  • Hmotnosť g
    12
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ
    One-Touch
Polohovacie púzdro M16 x 1.5 10.0 Nehrdzavejúca oceľ

20190255

Cenové rozpätie
13,63 € - 10,2225 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    10.0
  • d2
    20.0
  • Hmotnosť g
    13.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ
    Bush