Menu Hľadať

Zatláčací nit 4.0 mm 7.9 mm 7.9 mm Polyamid Prírodná

These rivets go into a 0.156 in diameter hole with a 7.9 mm | 0.312 in panel thickness range.
Nový kód produktu:

10365342

Starý kód produktu:

27KY1560312

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0689 €
5000 - 19999 0,062 €
20000 + 0,0558 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

68,90 €

1000 x 0,0689 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný priemer otvoru 4.0 mm
Hrúbka steny 7.9 mm
Priemer hlavy 7.9 mm
Farba Natural
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Typ/prevedenie nitu Spona s otvorom
Tvar hlavy nitu Nosník

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás