Menu Hľadať

Zatláčací nit 5.6 mm 2.4 mm 2.4 mm Polyamid Prírodná

Zatlačovacie nity sú určené pre zostavy vyžadujúce rýchle a ekonomické spojovacie prvky s inštaláciou bez použitia nástrojov. Majú vypuklú hlavu a sú vyrobené z čierneho polyamidu 6.66, RMS-103, ktorý im dodáva dobré tepelné a elektroizolačné vlastnosti. Trieda do UL 94 V-0.
Nový kód produktu:

10223512

Starý kód produktu:

27KY2190093

268 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0689 €
5000 - 19999 0,062 €
20000 + 0,0558 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

68,90 €

1000 x 0,0689 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný priemer otvoru 5.6 mm
Hrúbka steny 2.4 mm
Priemer hlavy 8.7 mm
Farba Natural
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Typ/prevedenie nitu Spona s otvorom
Tvar hlavy nitu Nosník

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás