Menu Hľadať

Zatláčací nit 5.6 mm 7.4 mm 5.6 mm Polyamid Prírodná

Zatlačovací nit vyrobený z čierneho polyamidu 66.6 pre triedu do UL94 V0. Rýchle a úsporné riešenie, možno ho inštalovať bez náradia. Dvojdielny lisovaný spojovací prvok sa dodáva zmontovaný a pripravený na použitie. Špeciálne navrhnuté nohy sa rozširujú a pevne uzamknú komponenty natrvalo na mieste.
Nový kód produktu:

10223550

Starý kód produktu:

27KY2190219

20 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0713 €
5000 - 19999 0,0642 €
20000 + 0,0578 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

71,30 €

1000 x 0,0713 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný priemer otvoru 5.6 mm
Hrúbka steny 7.4 mm
Priemer hlavy 8.7 mm
Farba Natural
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Typ/prevedenie nitu Spona s otvorom
Tvar hlavy nitu Nosník

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás