Menu Hľadať

Zatláčací nit 6.4 mm 8.7 mm 8.7 mm Polyamid Prírodná

These rivets go into a 0.250 in diameter hole with a 8.7 mm | 0.343 in panel thickness range.
Nový kód produktu:

10223659

Starý kód produktu:

27KY2500343

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0881 €
5000 - 19999 0,0793 €
20000 + 0,0713 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

88,10 €

1000 x 0,0881 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný priemer otvoru 6.4 mm
Hrúbka steny 8.7 mm
Priemer hlavy 12.7 mm
Farba Natural
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Typ/prevedenie nitu Spona s otvorom
Tvar hlavy nitu Nosník

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás