Menu Hľadať

POP klipy 25.0 mm 23.0 mm PS, POM Priehľadná

Pop Clip Pre-Assembled used in point of sale marketing displays, signage and other retail applications, as well as in furniture. It is easy and quick to install or remove. Clips into application and contains a rod connector. Made from PS;POM material.
Nový kód produktu:

10350997

Starý kód produktu:

1475949

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
8 - 79 1,2776 €
80 + 0,6084 €
Množstvo v balení: 80

Objednávka v násobkoch 8

Celková cena:

10,22 €

8 x 1,2776 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Štýl základne Butterfly Clip
Farba Priehľadná
Typ/prevedenie konektora je súčasťou balenia Nie je súčasťou dodávky
Plný materiál Polystyrén, polyacetál
Hlava Svorka
Tyč je súčasťou dodávky Súčasťou dodávky
Typ/prevedenie koncovej svorky políc Butterfly Clip
Dĺžka základne 25.0 mm
Dĺžka konektora 60.0 mm
Dĺžka hlavy 25.0 mm
Šírka hlavy 23.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás